Productos GDP-NI/FW2.3
Sistema de E/S excom
interfaz PROFIBUS-DP
Referencia: 6884276- Gateway para comunicación DPV1 PROFIBUS
- Conexión de la estación excom al PROFIBUS
- Tasa de datos hasta 1,5 MBit/s
- Interfaz para PROFIBUS conforme a la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)

Datos generales
| EAN | 4047101350043 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
| Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 115 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
| Tipo de dispositivo | Gateway |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 9,6 Kbit/s…1,5 Mbit/s |
| Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, UKCA, CE |
Data Sheets
Aprobación
Archivo CAD
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
Firmware
Guía de inicio rápido
Homologación
| PTB 13 ATEX 2013 X | 1971 KB |
| IECEx PTB 19.0043X | 240 KB |
| Declaración de conformidad de la CE | 102 KB |
| KOSHA 21-AV4BO-0267X | 98 KB |
| CCC-2020322310001973 | 854 KB |
| FM21US0117X | 553 KB |
Manual
Accesorios de conexión
|
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485, Fast Connect, con hembrilla PG, salida 35° |
6890943 |
|
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485, Fast Connect, sin hembrilla PG, salida 35° |
6890942 |