Productos DO401EX
Sistema de E/S excom
módulo de salida de 4 canales, digital
Referencia: 6884203- Módulo de salida para actuadores con seguridad intrínseca
- Aislamiento galvánico completo

Datos generales
| EAN | 4047101250008 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 130 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Tipo de señal | Salida digital, Con seguridad intrínseca |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
| Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
Aprobación
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
| GSD-Dateien | 278 KB |
| Puente Ethernet/IP CIP | 254 KB |
| Ethernet/IO de IP consolidado | 2791 KB |
| Archivo GSDML | 37 KB |