Productos AI41EX
Sistema de E/S excom
Módulo de entrada de 4 canales, analógico, pasivo
Referencia: 6884020- Módulo de entrada para conexión de transmisores activos (entradas pasivas)
- Aislamiento galvánico completo

Datos generales
EAN | 4047101111088 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- módulo I/O analógico |
Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
País de origen | DE |
Peso | 126 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Tipo de señal | Entrada analógica, Con seguridad intrínseca |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
Temperatura ambiente | -20…+60 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | ATEX, INMETRO, EAC Ex, CMI, CE |
Data Sheets
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
GSD-Dateien | 278 KB |
Puente Ethernet/IP CIP | 254 KB |
Ethernet/IO de IP consolidado | 2791 KB |
Archivo GSDML | 80 KB |