Productos DM80EX
Sistema de E/S excom
Módulo de entrada/salida de 8 canales, digital
Referencia: 6884006- Módulo de entrada/salida para sensores y actuadores NAMUR

Datos generales
EAN | 4047101110951 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
País de origen | DE |
Peso | 123 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Tipo de señal | Entrada/salida digital, NAMUR, Con seguridad intrínseca |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
Aprobación
Archivo CAD
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
GSD-Dateien | 278 KB |
Puente Ethernet/IP CIP | 254 KB |
Ethernet/IO de IP consolidado | 2791 KB |
Archivo GSDML | 80 KB |