Productos  DPC-49-4RMB/SY

Portamódulos para el sistema DPC

Bus de campo FOUNDATION

Referencia: 6882025
    • portamódulos para integrar hasta 8 módulos de alimentación de corriente y un módulo de diagnóstico con capacidad hasta 4 segmentos H1 redundantes.
    • alimentacón de tensión redundante
    • conexión HOST redundante
    • bloques de bornes a rosca extraíbles con conexiones roscadas
    • clavija de conexión RJ45 para el diagnóstico del bus de campo HSE
#

Datos generales

EAN 4047101207743
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250301 -/- portamódulos (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85381000000
País de origen DE
Peso 1556 g

Datos técnicos

Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION
Conexión de la señal Terminal de tornillo
Tipo de dispositivo Portamódulos
Temperatura ambiente -20…+60 °C
Grado de protección IP20

Accesorios de montaje

6882015

Select Country

Turck worldwide

to top