Productos BM-DPC
Módulo vacío para ranuras no utilizadas
Bus de campo FOUNDATION
Referencia: 6882015- módulo simulado para las ranuras no usadas en el portamódulos

Datos generales
| EAN | 4047101110760 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250381 -/- documentación (periferia descentralizada) [AGZ340004] |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 94 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
| Tipo de dispositivo | Módulo vacío |
| Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |