Productos  DPC-49-ADU

Módulo de diagnóstico

Bus de campo FOUNDATION

Referencia: 6882012
    • diagnóstico de larga duración para 4 segmentos H1
    • diagnóstico local a través de LEDs
    • señal de alarma a través del contacto de relé
    • aislamiento galvánico completo
#

Datos generales

EAN 4047101110739
Código eCl@ss (V5.1.4): 27259802 -/- bus de campo (inspección, mantenimiento, diagnóstico) [AGZ323004]
Código aduanero de la mercancía 85389099990
País de origen DE
Peso 123 g

Datos técnicos

Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION
Conexión de la señal Terminal de tornillo
Tipo de dispositivo Diagnóstico
Temperatura ambiente -20…+60 °C
Grado de protección IP20

Select Country

Turck worldwide

to top