Productos FCS-N1/2A4P-ARX-B3141/115VAC
control de flujo
sensor de inserción con procesador integrado
Referencia: 6871037- Sensor para medios líquidos
- Principio de funcionamiento calorimétrico
- Ajuste por medio del potenciómetro
- Indicación por medio de cadena de LED
- 4 hilos AC, 98…132 VAC
- de cierre, salida de relé
- dispositivo del conector, 1/2"

Datos generales
EAN | 4047101175622 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
Código aduanero de la mercancía | 90261029000 |
País de origen | DE |
Peso | 550 g |
Datos técnicos
Función | Control de flujo |
Diseño | Inmersión |
Conexión de procesos | 1/2″ NPT |
Medio | fluidos |
Modo de detección | calorimétrico |
Tensión de funcionamiento | 98…132VCA |
Salida eléctrica | Contacto NA, Salida de relé |
Conexión eléctrica | Conectores, Conexión 1/2” |
Material del sensor | acero inoxidable |
Material de la cubierta | Plástico, PBT |
Temperatura del medio | -20…+80 °C |
Grado de protección | IP67 |