Productos  FCS-N1/2A4-AP8X-H1141

control de flujo

sensor de inserción con procesador integrado

Referencia: 6871004
    • Sensor para medios líquidos
    • Principio de funcionamiento calorimétrico
    • Ajuste por medio del potenciómetro
    • Indicación por medio de cadena de LED
    • 3 patillas CC, 19,2…28,8 VCC
    • Contacto NO, salida PNP
    • Dispositivo conector, M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101175349
Código eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación)
Código aduanero de la mercancía 90261029000
País de origen DE
Peso 303 g

Datos técnicos

Función Control de flujo
Diseño Inmersión
Conexión de procesos 1/2″ NPT
Medio fluidos
Modo de detección calorimétrico
Tensión de funcionamiento 19.2…28.8VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material del sensor acero inoxidable
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1,4571 (AISI 316Ti)
Temperatura del medio -20…+80 °C
Temperatura ambiente -20…+80 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones UL

Data Sheets

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog

Declaración del fabricante

Guía de inicio rápido

Homologación/Declaración

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top