Productos FCS-N1/2A4-NA 8M
control de flujo
sensor de la línea inserción sin procesador
Referencia: 6870801- Sensor de flujo para medios líquidos
- Funcionalidad calorimétrica
- ajuste vía procesador de señales
- Estado indicado a través de la cadena LED en el procesador de señal
- dispositivo del cable
- conexión de 4 hilos al procesador de señal

Datos generales
| EAN | 4047101046397 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 90261029000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 445 g |
Datos técnicos
| Función | Control de flujo |
| Diseño | Inmersión |
| Conexión de procesos | 1/2″ NPT |
| Medio | fluidos |
| Modo de detección | calorimétrico |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Longitud del cable | 8.0 m |
| Material del sensor | acero inoxidable |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1,4571 (AISI 316Ti) |
| Temperatura del medio | -20…+80 °C |
| Grado de protección | IP68 |