Productos FCS-M18-LIX
control de flujo
sensor de inserción con procesador integrado
Referencia: 6870707- sensor para medios gaseosos
- Principio de funcionamiento calorimétrico.
- ajuste por medio del potenciómetro
- LED de indicación de operatividad
- Sensor en latón niquelado
- 3 hilos CC, 19,2…28,8 VCC
- Salida analógica 4…20 mA

Datos generales
| EAN | 4047101175110 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 90268020000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 231 g |
Datos técnicos
| Función | Control de flujo |
| Diseño | Inmersión |
| Conexión de procesos | M18 × 1 |
| Medio | gases |
| Modo de detección | calorimétrico |
| Tensión de funcionamiento | 19.2…28.8VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Material del sensor | latón |
| Material de la cubierta | Metal, CuZn |
| Temperatura del medio | -20…+70 °C |
| Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | UL |