Productos FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A
control de flujo
sensor de la línea inserción sin procesador
Referencia: 6870348- sensor Ex para medios gaseosos
- Funcionalidad calorimétrica
- Ajuste a través del procesador de señales Ex
- Estado indicado a través de la cadena LED en el procesador de señal
- Dispositivo conector, M12 × 1
- Conexión de 4 hilos en un procesador Ex0
- ATEX categoría II 1/2 G, zona Ex 0
- ATEX categoría II 1 D, zona Ex 20

Datos generales
EAN | 4047101173123 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
Código aduanero de la mercancía | 90268020000 |
País de origen | DE |
Peso | 176 g |
Datos técnicos
Función | Control de flujo |
Diseño | Inmersión |
Conexión de procesos | G 1/2” versión larga |
Medio | gases |
Modo de detección | calorimétrico |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material del sensor | acero inoxidable |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1,4571 (AISI 316Ti) |
Temperatura del medio | -20…+60 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D |