Productos  FCS-G1/4A4-ARX-H1140

control de flujo

sensor de inserción con procesador integrado

Referencia: 6870102
    • Sensor para medios líquidos
    • Principio de funcionamiento calorimétrico
    • Ajuste por medio del potenciómetro
    • Indicación por medio de cadena de LED
    • 4 hilos CC, 21.6…26.4 VCC
    • Contacto de cierre, salida de relé
    • Dispositivo conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101172010
Código eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación)
Código aduanero de la mercancía 90261029000
País de origen DE
Peso 382 g

Datos técnicos

Función Control de flujo
Diseño Inmersión
Conexión de procesos G 1/4″
Medio fluidos
Modo de detección calorimétrico
Tensión de funcionamiento 21.6…26.4VCC
Salida eléctrica Contacto NA, Salida de relé
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material del sensor acero inoxidable
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1,4571 (AISI 316Ti)
Temperatura del medio -20…+80 °C
Grado de protección IP67

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top