Productos  PT200PSIG-13-LU2-H1131

transmisor de presión

con salida de tensión (3 conductores)

Referencia: 6831474
    • Compact and robust design
    • Pressure connection with integrated peak pressure aperture
    • Minimum influence of temperature on accuracy within the entire temperature range of -40…+125°C
    • Excellent EMC properties
    • Rango de presión 0 … 200 psi rel.
#

Datos generales

EAN 4047101166057
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa)
Código aduanero de la mercancía 90262020000
País de origen CH
Peso 112 g

Datos técnicos

Diseño Sin indicador
Conexión de procesos Rosca macho 1/4″ NPT-18
Tipo de presión Presión relativa
Rango de presión en bar 0…13.79 bar
Rango de presión en psi 0…200 psi
Tensión de funcionamiento 11.4…33VCC
Salida eléctrica Salida de voltaje (3 hilos)
Salida de voltaje 0…10 V
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4305 (AISI 303)
Material del sensor de presión Cerámica Al₂O₃
Temperatura del medio -40…+125 °C
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Grado de protección IP67

Select Country

Turck worldwide

to top