Productos PT1000PSIG-13-LI3-H1131
transmisor de presión
con salida de corriente (2 conductores)
Referencia: 6831464- Compact and robust design
- Pressure connection with integrated peak pressure aperture
- Minimum influence of temperature on accuracy within the entire temperature range of -40…+125°C
- Excellent EMC properties
- Rango de presión 0 … 1000 psi rel.

Datos generales
| EAN | 4047101165951 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa) |
| Código aduanero de la mercancía | 90262020000 |
| País de origen | CH |
| Peso | 114 g |
Datos técnicos
| Diseño | Sin indicador |
| Conexión de procesos | Rosca macho 1/4″ NPT-18 |
| Tipo de presión | Presión relativa |
| Rango de presión en bar | 0…68.95 bar |
| Rango de presión en psi | 0…1000 psi |
| Tensión de funcionamiento | 8…33VCC |
| Salida eléctrica | Salida de corriente (2 hilos) |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4305 (AISI 303) |
| Material del sensor de presión | Cerámica Al₂O₃ |
| Temperatura del medio | -40…+125 °C |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Grado de protección | IP67 |