Productos  PT60PSIG-13-LI3-H1131

transmisor de presión

con salida de corriente (2 conductores)

Referencia: 6831458
    • Compact and robust design
    • Pressure connection with integrated peak pressure aperture
    • Minimum influence of temperature on accuracy within the entire temperature range of -40…+125°C
    • Excellent EMC properties
    • Rango de presión 0 … 60 psi rel.
#

Datos generales

EAN 4047101165890
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa)
Código aduanero de la mercancía 90262020000
País de origen CH
Peso 113 g

Datos técnicos

Diseño Sin indicador
Conexión de procesos Rosca macho 1/4″ NPT-18
Tipo de presión Presión relativa
Rango de presión en bar 0…4.14 bar
Rango de presión en psi 0…60 psi
Tensión de funcionamiento 8…33VCC
Salida eléctrica Salida de corriente (2 hilos)
Salida de corriente 4…20 mA
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4305 (AISI 303)
Material del sensor de presión Cerámica Al₂O₃
Temperatura del medio -40…+125 °C
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Grado de protección IP67

Select Country

Turck worldwide

to top