Productos BL20-E-4IOL
Módulo economy BL20
4 canales IO-Link Master, 16 bytes de datos E/S
4 canales digitales configurables, PNP, diagnóstico por canal, 0.5 A
Referencia: 6827385- Independientemente del tipo de bus de campo utilizado
- Electrónica y conexiones en una carcasa
- Tecnología de conexión: Bornes de conexión "push-in"
- Grado de protección IP20
- LEDs para indicación de estado y diagnóstico
- electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
- IO-Link Master de 4 canales según las especificaciones V1.1
- 4 canales digitales universales, PNP, diagnóstico de canales, 0.5 A

Datos generales
| EAN | 4047101294132 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) | 
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 73 g | 
Datos técnicos
| Tipo de señal | IO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital | 
| Conexión de la señal | Borne elástico | 
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S | 
| Temperatura ambiente | 0…+55 °C | 
| Grado de protección | IP20 | 
| Aprobaciones | CE, cULus, GOST | 
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
Descripción general de productos
Homologación
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB | 
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB | 
| FM Clase 1 Div. 2 EE. UU. | 178 KB | 
| FM Clase 1 Div. 2 Canadá | 179 KB | 
| Declaración de cumplimiento de la UE | 136 KB | 
Manual
Accesorios de montaje
|   | BL20-E-10UL Módulo ECO BL20 con 10 terminales de conexión para cableado potencial de 24 VCC del suministro de campo UL | 100001335 | 
|   | BL20-E-10GNDL Módulo ECO BL20 con 10 terminales de conexión para tierra potencial del cableado del suministro de campo UL | 100001336 |