Productos BL20-E-10UL
Módulo economy BL20
Módulo de distribuidor potencial, 10 × 24 V CC
Referencia: 100001335- Independientemente del tipo de bus de campo utilizado
- Electrónica y conexiones en una carcasa
- Tecnología de conexión: Bornes de conexión "push-in"
- Grado de protección IP20
- 10 terminales de conexión para el cableado del potencial de 24 VCC del suministro de campo UL.

Datos generales
| EAN | 4047101451351 |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 63 g |
Datos técnicos
| Conexión de la señal | Borne elástico |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
| Temperatura ambiente | 0…+55 °C |
| Grado de protección | IP20 |