Productos  BL20-E-GW-EN

Acceso programable para el sistema E/S BL20

Interfaz multiprotocolo para Ethernet

Referencia: 6827329
    • grado de protección IP20
    • 2 ángulos finales BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1 placa terminal BL20‐ABPL
    • LEDs para supervisar de voltaje de alimentación, alarma común y errores de bus
    • Gateway multiprotocolo ente el sistema BL20 y los protocolos Ethernet Modbus TCP, EtherNet/IP™ y PROFINET (a partir de VN 03-00)
    • El protocolo PROFINET es compatible con el inicio rápido (FSU)
    • El protocolo de EtherNet/IP™ es compatible con QuickConnect (QC)
    • Switch integrado, 10/100 Mbit/s
    • Dos conectores RJ45 para la conexión del bus de campo
    • Bornes con sistema push-in para la conexión de la alimentación de tensión
#

Datos generales

EAN 4047101203530
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- interfaz de comunicación activa
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 159 g

Datos técnicos

Protocolo de red Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Tipo de dispositivo Gateway
Temperatura ambiente 0…+55 °C
Grado de protección IP20
Aprobaciones cULus

Accesorios de montaje

6827123
6827124

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top