Productos  BL20-E-GW-CO

interfaz para CANopen

Referencia: 6827252
    • interruptor DIP para el ajuste de la dirección del nodo
    • grado de protección IP20
    • 2 ángulos finales BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1 placa terminal BL20‐ABPL
    • con alimentación integrada
    • LEDs para supervisar la tensión de alimentación, alarma común y errores de bus
    • Gateway entre el sistema BL20 y CANopen
    • 1 MBit/s
    • Bornes de conexión "push-in"
#

Datos generales

EAN 4047101109658
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- interfaz de comunicación activa
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 157 g

Datos técnicos

Protocolo de red CANopen
Tipo de dispositivo Gateway
Velocidad de transmisión del bus de campo 20 kbps-1 Mbps
Técnica de conexión bus de campo Bornes de conexión ”push-in”
Temperatura ambiente 0…+55 °C
Grado de protección IP20
Aprobaciones cULus

Accesorios de montaje

6827123
6827124

Accesorios de conexión

6827133

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top