Productos  BL67-GW-DPV1

gateway para el sistema I/O BL67

interfaz para PROFIBUS-DP (DPV0/DPV1)

Referencia: 6827232
    • 3 interruptores rotatorios de codificación decimal
    • grado de protección IP67
    • LEDs para supervisar la tensión de alimentación, alarma común y errores de bus
    • interfaz entre el sistema BL67 y PROFIBUS-DPV0/DPV1
    • 12 MBit/s
    • dos conectores M12 de 5-polos con codificación inversa para la conexión de bus de campo
    • un conector de 7/8" de 5 polos para alimentación de voltaje
#

Datos generales

EAN 4047101109474
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250313 -/- interfaz de comunicación pasiva
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 372 g

Datos técnicos

Protocolo de red PROFIBUS-DP
Tipo de dispositivo Gateway
Velocidad de transmisión del bus de campo 9,6 Kbit/s…12 Mbit/s
Técnica de conexión bus de campo 2 × M12, 5 polos, con codificación inversa
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones cULus

Accesorios de conexión

100001335

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top