Productos FEN20-4IOL
Compact IP20 Multiprotocol I/O Station
4 canales IO-Link Master
Referencia: 6814140- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K

Datos generales
| EAN | 4047101501711 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | US |
| Peso | 114 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Tipo de señal | IO-Link, Salida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE) |
| Técnica de conexión bus de campo | Conexión de bornes roscada |
| Velocidad de transmisión de Ethernet | 10/100 Mbps, dúplex completo/semidúplex, negociación automática y cruzado automático |
| Técnica de conexión de Ethernet | 2 × RJ45 |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | cULus |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
Fichero de configuración
Folleto de productos
Manual
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
FDN20-BKT-DIN
Adaptador de montaje para el montaje de módulos Fxx20 de 8 canales sobre una regleta de montaje estándar (TS 35) |
Z0076 |