Productos TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA
Módulo RFID compacto para OPC-UA
4 canales RFID en conformidad con la especificación complementaria de AutoID y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A
Referencia: 6814126- Servidor integrado OPC-UA, estandarizado en conformidad con la especificación complementaria de AutoID V. 1.01
- Recuperación de los datos a través de los clientes OPC UA
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- La interfaz universal ofrece interoperabilidad
- Admite mecanismos y autentificación de seguridad
- Lectura continua de EPC, UID o datos del USUARIO
- Modo bus HF continuo con hasta 32 cabezales de lectura/escritura HF por canal
- 4 canales con conexión M12 para RFID
- 8 canales digitales universales, configurables como entradas o salidas PNP, 2 A

Datos generales
EAN | 4047101376999 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | DE |
Peso | 645 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | OPC UA |
Número de canales | 12 |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Documento de ventas
Firmware
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Manual
Manual de configuración
Software de configuración
Software de demostración
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
![]() |
RSM RKM 50-2M
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector macho de 7/8″, recto, 5 pines; conector macho 7/8″, recto, 4 pines; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U2282-0 |
Accesorios de conexión: Tecnología
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T/S2501
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector hembra M12, recto, 5 pines; conector macho M12, recto, 5 pines, IP68, IP69K; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U3-01243 |