Productos TBDP-L2-16DOP
módulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo
16 salidas pnp digitales 2A
Referencia: 6814003- 2x M12, 5 polos, codificación B, conexión de bus de campo PROFIBUS-DP
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- máx. 2A por salida
- Diagnóstico de salida por canal

Datos generales
| EAN | 4047101285789 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 646 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
| Tipo de señal | Salida digital |
| Conexión de la señal | M12 |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 9,6 Kbit/s…12 Mbit/s |
| Técnica de conexión bus de campo | 2 × M12, 5 polos, con codificación inversa |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
| Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
| Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Fichero de configuración
Folleto de productos
Homologación
Manual
Accesorios de montaje
|
TB-SG-L
Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-L y TBIL-M de uso en la zona 2/22 de ATEX |
100014865 |