Productos  TB-8M12-5P3-K-S/0612

Caja de conexión del sensor/actuador pasivo, 8 puertos

Ranura de E/S M12 con cámara del terminal para el cable de suministro

Referencia: 6632160
    • Material de la carcasa: Nylon
    • Color de la carcasa: negro
    • Grado de protección IP67
    • En conformidad con las normas RoHS
    • En conformidad con las normas CE
    • LED (conexión PNP)
    • Ranura de E/S (conexiones de polos): 4 polos + PE
#

Datos generales

EAN 4047101469905
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250316 -/- distribuidor pasivo sensor / actor
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen CN
Peso 283 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
N.º de puertos 8
Display switching state LED, amarillo
Función de conmutación PNP
Puerto E/S M12 × 1
Número de polos 4+PE
Grupo de bornes Caja de bornes
Número de polos 20+PE
Material de la cubierta Plástico, PA
Voltaje nominal 30 V
Intensidad de corriente máxima admisible 2 A por contacto de señal, corriente total de 10 A

Data Sheets

Archivo CAD STP

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top