Productos  MBD48-T415/EX

Multibarrera, 4 canales

PROFIBUS-PA

Referencia: 6611270
    • aislamiento galvánico entre las salidas del Ex i y la lína de bus Ex e, así como entre las salidas Ex i
    • rango de temperatura: ‐20…+70 °C(‐4…+158 °F)
    • resistencia terminal integrada (conmutable)
    • cable blindado: conexión capacitiva con el potencial de la carcasa
    • datos de salida: 10V/40mA (resistente al cortocircuito)
    • carcasa en Aluminio de fundición a presión y con cubierta en polvo
    • elemento de compensación de la presión para protección ante condensación de agua
    • conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5 x 1
    • Conforme a Entity y FISCO según la norma EN60079-11
#

Datos generales

EAN 4047101005868
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- componentes de red (bus de campo)
Código aduanero de la mercancía 85369095000
País de origen DE
Peso 3660 g

Datos técnicos

Protocolo de red PROFIBUS-PA
Tipo de dispositivo Multibarrera
Temperatura ambiente -20…+70 °C
Grado de protección IP66
Aprobaciones ATEX

Select Country

Turck worldwide

to top