Productos RSCS-2RKCS48
Distribuidores de dos vías
distribuidor en T
Referencia: 6602251- distribuidor T apantallado de 4 polos, con conexiones abridadas M12 de latón niquelado
- pantalla colocada en la tuerca de unión
- para el uso en aplicaciones PROFIBUS-PA

Datos generales
| EAN | 4047106132392 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250314 -/- técnica de conexión / de unión |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 38 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Datos |
| Diseño | Distribuidor en T |
| Tipo de dispositivo | Caja pasiva de conexiones de buses de campo |
| Conector A | Macho, M12 × 1, Recto |
| Conector B | 2 conectores hembra, M12 × 1, Recto |
| Protocolo de red | PROFIBUS-PA |
| Voltaje nominal | 250 V |