Productos  BI2-CRS524-ADZ30X2-B1131/S34

Sensor inductivo

para altas presiones

Referencia: 4272093
    • tubo liso, latón cromado
    • diámetro 12,7 mm
    • carcasa, GD-Zn cromatizada
    • presión admisible estática/dinámica 200/100 bar
    • Resistencia magnética (insensible a campos magnéticos de CC y CA)
    • 2 hilos AC, 20…250 VAC
    • 2 hilos DC, 10…300 VDC
    • contacto de cierre
    • conector, 7/8“
#

Datos generales

EAN 4047101018912
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365080000
País de origen US
Peso 201 g

Datos técnicos

Diseño Tubo liso
Tamaño constructivo Ø 12.7 mm
Distancia de detección 2 mm
Condiciones de montaje Enrasado
Tensión de funcionamiento 20…250VCA / 10…300VCC
Salida eléctrica Contacto NA, 2 hilos
Frecuencia de conmutación 0.020 kHz
Conexión eléctrica Conectores, conexión 7/8”
Material de la cubierta Metal, 1.4305 (AISI 303)
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Propiedades espec. Resistente a la presión

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog (CAT)

Product Catalog Pages

Select Country

Turck worldwide

to top