Productos BI2-CRS260-ADZ30X2-B1131/S34
Sensor inductivo
para altas presiones
Referencia: 4270493- tubo liso, latón cromado
- diámetro 12,7 mm
- carcasa, GD-Zn cromatizada
- presión admisible estática/dinámica 200/100 bar
- Resistencia magnética (insensible a campos magnéticos de CC y CA)
- 2 hilos AC, 20…250 VAC
- 2 hilos DC, 10…300 VDC
- contacto de cierre
- conector, 7/8“

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365080000 |
| País de origen | US |
| Peso | 185.973 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo liso |
| Tamaño constructivo | Ø 12.7 mm |
| Distancia de detección | 2 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 20…250VCA / 10…300VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, 2 hilos |
| Frecuencia de conmutación | 0.020 kHz |
| Conexión eléctrica | Conectores, conexión 7/8” |
| Material de la cubierta | Metal, 1.4305 (AISI 303) |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Propiedades espec. | Resistente a la presión |