Productos  BC10-QF5.5-RP6X2

Sensor capacitivo

Referencia: 2620126
    • Rectangular, altura de 5.5 mm
    • Cara activa grande, marcada para la instalación correcta
    • Plástico, PP
    • Sensibilidad ajustable por potenciómetro
    • CC 3 hilos, 10…30 VCC
    • Contacto NC, salida PNP
    • Conexión de cable
#

Datos generales

EAN 4047101149562
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen CN
Peso 42 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5
Distancia de detección 10 mm
Salida eléctrica Contacto NC, PNP
Conexión eléctrica Cables
Longitud del cable 2.0  m
Material de la cubierta Plástico, PP
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones UL

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top