Productos RI-10TA1R-2K3600-H1181
Incremental Hollow Shaft Rotary Encoder
Línea industrial
Referencia: 200010481- Brida rectangular, Ø 63,5 mm
- Eje macizo, Ø 3/8" x 7/8"
- Principio de medición óptico
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP65 en el lado del eje
- –40…+85 °C
- Máx. 12 000 rpm (funcionamiento continuo: 6000)
- De 5 a 30 VCC
- Conector macho M12 × 1, pin de 8 hilos
- contrafase con inversión
- Frecuencia de pulso máxima 300 kHz
- 3600 pulsos por revolución

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- codificador, incremental |
Datos técnicos
Línea del codificador | Industrial-Line |
Tecnología | óptico |
Tipo de salida | Acumulada |
Tipo de eje | Eje macizo |
diámetro del eje D | 0.375 en |
Diámetro de brida | Ø 63.5 mm |
Tipo de brida | brida cuadrada |
Resolución incremental | 3600 ppr |
Tensión de funcionamiento | 5…30VCC |
Salida eléctrica | Contrafase 7272, Con inversión |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP65 |
Grado de protección | IP67 |