Productos RS-180SA0S-7AAR-CA3M/N0
Absolute Shaft Encoder
Línea industrial
Referencia: 200006917- Absolute Shaft Encoder
- Protección de grado IP67 en la parte lateral del eje y la carcasa
- ‐40…+85 °C
- Máx. 4000 rpm (funcionamiento continuo: 2000 rpm)
- Tecnología de recolección de energía
- 10…30 VCC
- Salida analógica 4…20 mA
- Conexión de cable
- 360° convertidos en 12 bit (4096 posiciones)
Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Industrial-Line |
| Tecnología | Magnético |
| Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
| Tipo de eje | Eje macizo |
| Diámetro del eje D (mm) | 10 |
| Diámetro de brida | Ø 36 mm |
| Tipo de brida | brida sincro |
| Alcance de la medición | 0…360° |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |