Productos RI-10SA1Z4-2K512-10MIL
Codificador incremental de eje
Línea industrial
Referencia: 200005709- Receptáculo cuadrado, Ø 50,8 mm
- Eje macizo, Ø 3/8″ × 5/8″
- Principio de medición óptica
- Material del eje: Acero inoxidable
- Protección de grado IP67 en la parte lateral del eje y la carcasa
- ‐40…+85 °C
- Máx. 6000 rpm (funcionamiento continuo: 3000 rpm)
- De 5 a 30 VCC
- conector MIL, 10 polos
- Contrafase 7272, con inversión
- Frecuencia de pulso máxima 300 kHz
- 512 pulsos por revolución
Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- codificador, incremental |
Datos técnicos
Línea del codificador | Industrial-Line |
Tecnología | óptico |
Tipo de salida | Acumulada |
Tipo de eje | Eje macizo |
diámetro del eje D | 0.375 en |
Diámetro de brida | Ø 50.8 mm |
Tipo de brida | brida cuadrada |
Resolución incremental | 512 ppr |
Tensión de funcionamiento | 5…30VCC |
Salida eléctrica | Contrafase 7272, Con inversión |
Conexión eléctrica | Conectores |
Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Grado de protección | IP67 |