Productos RI-12IA3E1-2K1000-H1181
Incremental Hollow Shaft Rotary Encoder
Línea industrial
Referencia: 200005307- Receptáculo con acoplamiento del estator, Ø 65 mm
- Eje hueco, Ø 3/8″
- Principio de medición óptica
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP65 en el lado del eje
- –40…+85 °C
- Máx. 12 000 rpm (funcionamiento continuo: 6000)
- De 5 a 30 VCC
- Conector macho M12 × 1, pin de 8 hilos
- contrafase con inversión
- Frecuencia de pulso máxima 300 kHz
- 1000 pulsos por revolución

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- codificador, incremental |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Industrial-Line |
| Tecnología | óptico |
| Tipo de salida | Acumulada |
| Tipo de eje | eje hueco |
| Diámetro de brida | Ø 65 mm |
| Tipo de brida | brida con elemento de sujeción |
| Resolución incremental | 1000 ppr |
| Tensión de funcionamiento | 5…30VCC |
| Salida eléctrica | Contrafase 7272, Con inversión |
| Conexión eléctrica | Conectores |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Protection class housing | IP65 |
| Protection class shaft | IP65 |
| Grado de protección | IP65 |