Productos RM-99SA0C-5C12S12M-CA1M
Absolute Shaft Encoder
Línea industrial
Referencia: 200004011- Absolute Shaft Encoder
- Protección de grado IP67 en la parte lateral del eje y la carcasa
- ‐40…+85 °C
- Máx. 4000 rpm (funcionamiento continuo: 2000 rpm)
- Tecnología de recolección de energía
- 10…30 VCC
- SSI, binario
- Conexión de cables, 1 m, 8 polos
- Un solo giro, resolución de 13 bits
- Resolución multivuelta de 12 bits

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Industrial-Line |
| Tecnología | Magnético |
| Tipo de salida | Absoluto multivuelta |
| Tipo de eje | Eje macizo |
| Diámetro de brida | Ø 36 mm |
| Tipo de brida | brida de sujeción |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Protocolo de comunicación | SSi |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Grado de protección | IP67 |

