Productos  NI75U-Q80-AP6X2-H1141

Sensor inductivo

Con distancia de conmutación extendida

Referencia: 1625855
    • rectangular, altura 40 mm
    • cara activa superior
    • plástico, PBT‐GF30‐V0
    • 4 LEDs para la vista óptima de los indicadores de servicio y estado en todas las posiciones de montaje
    • Factor 1 para todos los metales
    • Mayor distancia de conmutación
    • Grado de protección IP68
    • Resistente a campos magnéticos
    • La autocompensación protege contra la preamortiguación
    • Parcialmente insertable
    • 3 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto de cierre, salida PNP
    • conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101201505
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 367 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 92 x 80 x 40 mm, Q80
Distancia de detección 75 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Frecuencia de conmutación 0.250 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PBT-GF30-V0, Amarillo
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP68
Propiedades espec. uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top