Productos  NI100U-K90SR-VP4X2-H1141

Sensor inductivo

Con distancia de conmutación extendida

Referencia: 1625844
    • rectangular, altura 60 mm
    • plástico, PBT‐GF30‐V0
    • Factor 1 para todos los metales
    • Mayor distancia de conmutación
    • Grado de protección IP68
    • Resistente a campos magnéticos
    • Rango de temperatura ampliado
    • La autocompensación protege contra la preamortiguación
    • posibilidad de montaje de 1-lado
    • 4 hilos DC, 10…65 VDC
    • contacto inversor, salida PNP
    • conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101080193
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365080000
País de origen DE
Peso 771 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 130 x 75 x 60 mm, K90SR
Distancia de detección 100 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento 10…65VCC
Salida eléctrica Contacto antivalente, PNP
Frecuencia de conmutación 0.250 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PBT-GF30-V0
Temperatura ambiente -30…+85 °C
Grado de protección IP68
Propiedades espec. uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top