Productos BI50U-Q80-AP6X2-H1141
Sensor inductivo
Con distancia de conmutación extendida
Referencia: 1608940- rectangular, altura 40 mm
- cara activa superior
- plástico, PBT‐GF30‐V0
- Factor 1 para todos los metales
- Mayor distancia de conmutación
- Grado de protección IP68
- Resistente a campos magnéticos
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto de cierre, salida PNP
- conector, M12 x 1

Datos generales
| EAN | 4047101077186 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 337 g |
Datos técnicos
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 92 x 80 x 40 mm, Q80 |
| Distancia de detección | 50 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 0.250 kHz |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0, Amarillo |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP68 |
| Propiedades espec. | uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos |