Productos P2-RI-QR20
Accesorios
Transductor de posición
Para los codificadores RI-QR20
Referencia: 1593042- Transductor de posición
- Eje hueco con diámetro interior ¼”
- incl. posibilidad de fijación para adaptador de ondas

Datos generales
| EAN | 4047101421873 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 90319000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 19 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Transductor de posición |
| Para utilizar con | Codificadores |
| Material de la cubierta | Plástico, PC |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |