Productos RA1-EQR24
Accesorios
Casquillo adaptador
Para los codificadores RI-QR24
Referencia: 1593019- Reductor 20mm
- Acero inoxidable: 1.4404 V4A

Datos generales
EAN | 4047101335088 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
País de origen | DE |
Peso | 19 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Tecnología | Accesorios para encoder sin contacto |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |