Productos RA3-QR24
Accesorios
Casquillo adaptador
Para los codificadores RI-QR24
Referencia: 1590930- Manguito adaptador de 12 mm
- Material: aluminio

Datos generales
| EAN | 4047101287134 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 17 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Tecnología | Accesorios para encoder sin contacto |
| Material de la cubierta | Aluminio |