Productos P1-LI-QR14/Q17L
Accesorios
Transductor de posición
Para los sensores de posición lineal LI-QR14 y LI-Q17L
Referencia: 1590724- transductor de posición libre
- puede instalarse en un rago de distancias de 0 a 4 mm del sensor.

Datos generales
| EAN | 4047101248470 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 90319000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 14 g |
Datos técnicos
| Material de la cubierta | Plástico |