Productos NI60-K90SR-VP4X2-H1141
Sensor inductivo
Referencia: 1564093- rectangular, altura 60 mm
- plástico, PBT‐GF30‐V0
- 4 hilos DC, 10…65 VDC
- contacto inversor, salida PNP
- conector, M12 x 1

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
Datos técnicos
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 130 x 75 x 60 mm, K90SR |
Distancia de detección | 60 mm |
Condiciones de montaje | No enrasado |
Tensión de funcionamiento | 10…65VCC |
Salida eléctrica | Contacto antivalente, PNP |
Frecuencia de conmutación | 0.060 kHz |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0 |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |