Productos  NI60-K90SR-VP4X2

Sensor inductivo

Referencia: 15640
    • rectangular, altura 60 mm
    • plástico, PBT‐GF30‐V0
    • 4 hilos DC, 10…65 VDC
    • contacto inversor, salida PNP
    • caja de bornes
#

Datos generales

EAN 4047101074864
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365080000
País de origen DE
Peso 807 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 130 x 75 x 60 mm, K90SR
Distancia de detección 60 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento 10…65VCC
Salida eléctrica Contacto antivalente, PNP
Frecuencia de conmutación 0.060 kHz
Conexión eléctrica Caja de terminales
Material de la cubierta Plástico, PBT-GF30-V0
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog

Catalog (CAT)

EPLAN Electric P8

Product Catalog Pages

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top