Productos RI-10S10S-2B50-12M23
Codificador incremental de eje
Línea industrial
Referencia: 1545903- Brida para sincronización, Ø 58 mm
- Eje macizo, Ø 10 mm × 20 mm
- Principio de medición óptico
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP67 en la parte lateral del eje y la carcasa
- ‐40…+85 °C
- Máx. 6000 rpm (funcionamiento continuo: 3000 rpm)
- 10…30 VCC
- Contacto de enchufe M23, 12 polos
- contrafase con inversión
- Frecuencia de pulso máxima 300 kHz
- 50 pulsos por revolución

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- codificador, incremental |
Datos técnicos
Línea del codificador | Industrial-Line |
Tecnología | óptico |
Tipo de salida | Acumulada |
Tipo de eje | Eje macizo |
Diámetro del eje D (mm) | 10 |
Diámetro de brida | Ø 58 mm |
Tipo de brida | brida sincro |
Resolución incremental | 50 ppr |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida eléctrica | Contrafase/HTL, Con inversión |
Conexión eléctrica | Conectores, M23 |
Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Grado de protección | IP67 |