Productos RI-10T12Z4-4B1024-H1181
Codificador incremental de eje
Línea industrial
Referencia: 1545709- Receptáculo cuadrado, Ø 50,8 mm
- Eje macizo, Ø 12 mm × 20 mm
- Principio de medición óptica
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP65 en el lado del eje
- –40…+85 °C
- Máx. 12 000 rpm (funcionamiento continuo: 6000)
- De 5 a 30 VCC
- RS422/TTL con inversión
- Frecuencia de pulso máxima 300 kHz
- Macho M12 × 1, 8 polos
- 1024 pulsos por revolución

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- codificador, incremental |
Datos técnicos
Línea del codificador | Industrial-Line |
Tecnología | óptico |
Tipo de salida | Acumulada |
Tipo de eje | Eje macizo |
Diámetro del eje D (mm) | 12 |
Diámetro de brida | Ø 50.8 mm |
Tipo de brida | brida cuadrada |
Resolución incremental | 1024 ppr |
Tensión de funcionamiento | 5…30VCC |
Salida eléctrica | RS422/TTL, Con inversión |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP65 |
Grado de protección | IP67 |