Productos  RI-10TA1C-2K5000-H1181

Codificador rotatorio incremental

Línea industrial

Referencia: 1545663
    • Brida de fijación, Ø 58 mm
    • Principio de medición óptico
    • Material del eje: acero inoxidable
    • Protección de grado IP65 en el lado del eje
    • –40…+85 °C
    • Máx. 12 000 rpm (funcionamiento continuo: 6000)
    • De 5 a 30 VCC
    • Conector macho M12 × 1, pin de 8 hilos
    • contrafase con inversión
    • Frecuencia de pulso máxima 300 kHz
    • 5000 pulsos por revolución
#

Datos generales

Código eCl@ss (V5.1.4): 27270502 -/- codificador, incremental

Datos técnicos

Línea del codificador Industrial-Line
Tecnología óptico
Tipo de salida Acumulada
Tipo de eje Eje macizo
diámetro del eje D 0.375 en
Diámetro de brida Ø  58 mm
Tipo de brida brida de sujeción
Resolución incremental 5000  ppr
Tensión de funcionamiento 5…30VCC
Salida eléctrica Contrafase 7272, Con inversión
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Fundición inyectada de zinc
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Protection class housing IP65
Protection class shaft IP65
Grado de protección IP67

Select Country

Turck worldwide

to top