Productos RI-01Q5F3-2D1000-CA
Codificador rotatorio incremental
Línea industrial
Referencia: 1545370- Brida de sincronización, Ø 28 mm
- Eje macizo, Ø 5 mm × 10 mm
- Principio de medición óptico
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP50 en el lado del eje
- ‐20…+85 °C
- Máx. 12 000 rpm
- 5…24 VCC
- Conexión de cable, 8 patillas
- Contrafase 7272, con inversión
- Frecuencia de pulso máxima 160 kHz
- 1000 pulsos por revolución

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- codificador, incremental |
Datos técnicos
Línea del codificador | Industrial-Line |
Tecnología | óptico |
Tipo de salida | Acumulada |
Tipo de eje | Eje macizo |
Diámetro del eje D (mm) | 5 |
Diámetro de brida | Ø 28 mm |
Tipo de brida | brida sincro |
Resolución incremental | 1000 ppr |
Tensión de funcionamiento | 5…24VCC |
Salida eléctrica | Contrafase/HTL, Con inversión |
Conexión eléctrica | Cables |
Material de la cubierta | Aluminio |
Temperatura ambiente | -20…+85 °C |
Protection class housing | IP64 |
Protection class shaft | IP50 |