Productos RM-46S8S-3C24B-CT 1M
Codificador rotatorio absoluto: multivuelta
Línea industrial
Referencia: 1544521- Brida de sincronización, Ø 36 mm
- Eje macizo, Ø 8 mm × 15 mm
- Principio de medición óptico
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP67 en el lado del eje
- ‐40…+85 °C
- Máx. 10 000 rpm (funcionamiento continuo: 8000 rpm)
- 10…30 V CC
- SSI, gray
- Conexión de cable, 8 patillas
- Un solo giro, resolución de 12 bits
- Resolución multivuelta de 12 bits

Datos generales
| EAN | 4047101256475 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
| Código aduanero de la mercancía | 90314990000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 294 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Industrial-Line |
| Tecnología | óptico |
| Tipo de salida | Absoluto multivuelta |
| Tipo de eje | Eje macizo |
| Diámetro del eje D (mm) | 8 |
| Diámetro de brida | Ø 36 mm |
| Tipo de brida | brida sincro |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Protocolo de comunicación | SSi |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Protection class housing | IP67 |
| Protection class shaft | IP67 |