Productos  NI60-K90-AZ3X-B2131

Sensor inductivo

Referencia: 13542
    • rectangular, altura 60 mm
    • plástico, PBT‐GF30‐V0
    • 2 hilos AC, 20…250 VAC
    • 2 hilos DC, 10…300 VDC
    • contacto de cierre
    • conector, 7/8“
#

Datos generales

EAN 4047101067422
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365080000
País de origen DE
Peso 733 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 103.7 x 75 x 60 mm, K90
Distancia de detección 60 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento 20…250VCA / 10…300VCC
Salida eléctrica Contacto NA, 2 hilos
Frecuencia de conmutación 0.020 kHz
Conexión eléctrica Conectores, conexión 7/8”
Material de la cubierta Plástico, PBT-GF30-V0
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Select Country

Turck worldwide

to top